IPD PL CAP W32 WP GY - Capuchón
1088711

Capuchón, IPD, con elemento de bloqueo, IP66, IP68, IP69K, anchura: 32 mm, color: gris, para IPD P 5P2,5..., para IPD W 5P2,5..., IPD H 5P,5..., IPD Y 5P2,5

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados