Seleccione la caja adecuada para su aplicación de entre el amplio programa de productos. Si lo desea, podemos suministrarle dimensiones o tratamientos de la superficie personalizados. La entrega se realiza para la aplicación en la zona Ex con la homologación correspondiente de componentes según ATEX e IECEx.
Caja vacía, material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 75 mm x 230 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada