VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/4,0M - Cable
2900135

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Conductores individuales (16-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 16-polos, 90 °-salida); longitud de cable: 4 m

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

14 y 16 polos
Conector según IEC 60603-13
Extremo abierto de un lado
Conexión 1:1