NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-BL - Cable patch
1697668

Cable patch, Ethernet, 8-polos, LSZH, azul, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 12,5 m

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Transmisión de datos de alta velocidad de futuro garantizado con hasta 10 GBit/s (CAT6A)