NBC-R4ACT-PN4/.../...
-
Cable patch
1247634
Cable patch, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, Conector arriba RJ45 / IP20, a extremo de cable libre, longitud de cable: Entrada libre (0,5 … 90 m)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Salida de cables | arriba |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 72 V |
| Corriente asignada | 1,75 A |
| Resistencia de aislamiento | > 1 TΩ |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PP |
| Material contacto | CuSn6 |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PC |
| Anchura | 14 mm |
| Altura | 31,2 mm |
| Longitud | 34 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Conexión Pierce |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión Pierce |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector arriba RJ45 / IP20 |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | extremo de cable libre |
| Longitud del cable | Entrada libre (0,5 … 90 m) |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| PROFINET PVC flexible CAT5 93B | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,66 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,55 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | 600 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 3 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 20 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 46 mm |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
| 76 dB (a 4 MHz) | |
| 70 dB (a 10 MHz) | |
| 65 dB (con 16 MHz) | |
| 63 dB (a 20 MHz) | |
| 60 dB (a 31,25 MHz) | |
| 55 dB (a 62,5 MHz) | |
| 50 dB (a 100 MHz) | |
| Amortiguación por ola | 2,1 dB (con 1 MHz) |
| 4 dB (a 4 MHz) | |
| 6,3 dB (a 10 MHz) | |
| 8 dB (con 16 MHz) | |
| 9 dB (a 20 MHz) | |
| 11,4 dB (a 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (a 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (a 100 MHz) | |
| Resistencia a las llamas | según UL 1685 (CSA FT 4) |
| Resistencia al aceite | Resistente al aceite con restricciones |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 61 kg/km |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] |
| Cadena de arrastre PROFINET CAT5 93C | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,66 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | 600 V (Calificación UL) |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 33 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 49 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 3000000, Radio de flexión: 100 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 4 m/s, Aceleración: 4 m/s² |
| Resistencia a la tracción | ≤ 150 N |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±30 °/m |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
| 76 dB (a 4 MHz) | |
| 70 dB (a 10 MHz) | |
| 65 dB (con 16 MHz) | |
| 63 dB (a 20 MHz) | |
| 60 dB (a 31,25 MHz) | |
| 55 dB (a 62,5 MHz) | |
| 50 dB (a 100 MHz) | |
| Amortiguación por ola | 2,1 dB (con 1 MHz) |
| 4 dB (a 4 MHz) | |
| 6,3 dB (a 10 MHz) | |
| 8 dB (con 16 MHz) | |
| 9 dB (a 20 MHz) | |
| 11,4 dB (a 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (a 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (a 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | sí |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| según UN ECE-R 118.03 | |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV |
| Características especiales | Propiedades eléctricas según EN 50288-2-2 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| PROFINET flexible CAT5 [93M] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFINET flexible CAT5 [93M] |
| PROFINET flexible CAT5 93M | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,56 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Sercos III [93K] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Sercos III [93K] |
| Sercos III 93K | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 1,55 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | rojo tráfico RAL 3020 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
| Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 120 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 Hz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | 600 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 3 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 20 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 46 mm |
| Resistencia a las llamas | según UL 1685 (CSA FT 4) |
| Resistencia al aceite | Resistente al aceite con restricciones |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (Conector enchufable RJ45) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C (Conector enchufable RJ45) |
| Código de artículo | 1247634 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABNABA |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,22 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 2,435 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Angulación compacta
Perfecto para aplicaciones industriales
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 100 MBit/s (CAT5)
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago