NBC-R4ACT/2,0-93B/R4ACT - Cable patch
1113298

Cable patch, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s) (100 Mbit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, Conector arriba RJ45 / IP20, a Conector arriba RJ45 / IP20, longitud de cable: 2 m

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Angulación compacta
Perfecto para aplicaciones industriales
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 1 GBit/s (CAT5)