NBC-R4ACT/1,0-93B/OE - Cable patch
1113306

Cable patch, RJ45/IP20 arriba, longitud de cable: 1 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, tipo de conexión: Conexión Pierce, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Angulación compacta
Perfecto para aplicaciones industriales
Cable de PVC para disposiciones flexibles
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 100 MBit/s (CAT5)