NBC-R4ACS-R4ACS-IE8A/.../...
-
Cable patch
1387606
Cable patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales
Cable PUR para aplicaciones en movimiento (flexión)
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 1 GBit/s (CAT5)
Transmisión de datos de alta velocidad de futuro garantizado con hasta 10 GBit/s (CAT6A)