NBC-R4ACS-PN4/.../... - Cable patch
1247661

Cable patch, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, Conector recta RJ45 / IP20, a extremo de cable libre, longitud de cable: Entrada libre (0,2 m … 90 m)

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Perfecto para aplicaciones industriales
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 100 MBit/s (CAT5)