NBC-R4ACS/5,0-94F/OE - Cable patch
1113196

Cable patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, Conector recta RJ45 / IP20, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Perfecto para aplicaciones industriales
Cable de PVC para disposiciones flexibles
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad de futuro garantizado con hasta 10 GBit/s (CAT6A)