NBC-R4ACS/12,0-94F/R4ACS
-
Cable patch
1646391
Cable patch, RJ45/IP20 recta a RJ45/IP20 recta, longitud de cable: 12 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, azul agua RAL 5021
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales
Cable PUR para aplicaciones en movimiento (flexión)
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 1 GBit/s (CAT5)
Transmisión de datos de alta velocidad de futuro garantizado con hasta 10 GBit/s (CAT6A)