NBC-R4ACS/0,3-93B/R4ACT - Cable patch
1113311

Cable patch, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s) (100 Mbit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector arriba RJ45 / IP20, longitud de cable: 0,3 m

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Angulación compacta
Perfecto para aplicaciones industriales
Apantallamiento 360°
Elevada resistencia a los golpes y a las vibraciones
Inyección robusta
Angulación compacta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 100 MBit/s (CAT5)