NBC-M12FS/0,5-971/R4AQ VR
-
Cable de red
1412378
Cable de red, índice de protección: IP20, longitud de cable: 0,5 m, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5, salida de cables: recta, color: negro, VARAN
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Construcción | M12 |
Tipo de sensor | VARAN |
Número de polos | 6 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Salida de cables | recta |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 1 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
Resistencia de contacto | ≤ 5 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 30 V |
Corriente nominal IN | 2 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Color | negro |
Material | PC |
PA | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Envoltura exterior, material | SANTOPRENE sin halógenos |
Conexión 1 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Tipo de codificación | A |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Índice de protección | IP20 |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Índice de protección | IP20 |
Longitud del cable | 0,50 m |
VARAN PVC [971] | |
UL AWM Style | 2461 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 6 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | VARAN PVC [971] |
Diseño de conductores | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,13 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 32x 0,10 mm |
Alimentación de tensión AWG | 24 |
Sección de línea | 2x 2x 0,25 mm² (conductor de señales) |
2x 0,25 mm² (Fuente de alimentación) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,25 mm (conductor de señales) |
1,4 mm (Fuente de alimentación) | |
Diámetro exterior del cable | 7,00 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | azul-amarillo, verde-naranja. rojo-azul |
Grosor de pared Envoltura exterior | 0,90 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 3 pares con elementos de relleno alrededor del alma |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km (a 20 °C) |
Capacidad de servicio | aprox. 57 nF (a 1 kHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 80 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1000,00 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 28 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 56 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 200000, Radio de flexión: 5 x D |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (disposición) | -40 °C ... 80 °C |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | 0 °C ... 50 °C (En la instalación) |
-20 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Código de artículo | 1412378 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABNPAA |
GTIN | 4046356962377 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 73,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 67,113 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales
Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
Angulación compacta
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago