NBC-M12FR/6,0-971/R4AQ VR
-
Cable de red
1412812
Cable de red, índice de protección: IP20, longitud de cable: 6 m, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5, color: negro, VARAN, 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP, negro
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Construcción | M12 |
| Número de polos | 6 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | A |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 3 |
| Tipo de señal/categoría | VARAN CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
| Resistencia de contacto | ≤ 5 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 30 V |
| Corriente nominal IN | 2 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Color | negro |
| Material | PC |
| PA | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto | CuZn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | TPU GF |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Envoltura exterior, material | SANTOPRENE sin halógenos |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Hembra acodado M12 |
| Tipo de codificación | A |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Longitud del cable | 6,00 m |
| VARAN PVC [971] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 2461 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 6 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | VARAN PVC [971] |
| Diseño de conductores | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,13 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Construcción del conductor alimentación de tensión | 32x 0,10 mm |
| Alimentación de tensión AWG | 24 |
| Sección de línea | 2x 2x 0,25 mm² (conductor de señales) |
| 2x 0,25 mm² (Fuente de alimentación) | |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,25 mm (conductor de señales) |
| 1,4 mm (Fuente de alimentación) | |
| Diámetro exterior del cable | 7,00 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | negro |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | azul-amarillo, verde-naranja. rojo-azul |
| Grosor de pared Envoltura exterior | 0,90 mm |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 3 pares con elementos de relleno alrededor del alma |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia máx. del conductor | 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km (a 20 °C) |
| Capacidad de servicio | aprox. 57 nF (a 1 kHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 80 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1000,00 V |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 28 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 56 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 200000, Radio de flexión: 5 x D |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (disposición) | -40 °C ... 80 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | 0 °C ... 50 °C (En la instalación) |
| -20 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
| Código de artículo | 1412812 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABNPAA |
| GTIN | 4055626016368 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 463,132 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 463,132 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 11cc7e2e-958c-4e3d-a9b0-48c1c9a54054 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 9,228 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales
Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
Angulación compacta
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago