SAC-4P-M12MS/3,0-28X/M12FSSHOD
-
Cable para sensores/actuadores
1053253
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PE-X/PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 3 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Aplicación | Espacios exteriores |
Número de polos | 4 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | FPM |
Material cuerpo de agarre | PP |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PP |
Material conexión por tornillo | Acero inoxidable |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 3 m |
PE-X negro [28X] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 74 kg/km |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PE-X negro [28X] |
Construcción del conductor cable de señales | 28x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Sección de línea | 4x 0,5 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,6 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 6,80 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PE-X |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE-X |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | aprox. 0,30 mm (Aislamiento de conductor) |
aprox. 0,70 mm (Envoltura exterior) | |
aprox. 0,45 mm (Envoltura interior) | |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Paso de cableado total | 108,8 mm |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Capacidad de la línea | ≤ 100 nF/km (Conductor-conductor, asimétrico/con contacto) |
≤ 85 nF/km (Conductor-conductor, simétrico/de cuadretes en estrella) | |
≤ 150 nF/km (Pantalla de conductor) | |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 34 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 68 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 1000000, Radio de flexión: 68 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según DIN 60332-1-2 |
según DIN EN 50266-2-5 | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según DIN VDE 0276-605) |
Características especiales | reticulado por irradiación |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
-15 °C ... 105 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 105 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (servicio) (Funcionamiento) | -40 °C ... 85 °C (Con cambios bruscos de temperatura (según IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1053253 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF1CJA |
GTIN | 4055626685496 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 525,35 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 525,35 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago