NBC-M12MSY-M12MRY/.../...
-
Cable híbrido
1327467
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a Conector acodado M12, codificación: Y / IP65/IP67, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Estándar |
Tipo de sensor | Ethernet híbrida |
Número de polos | 8 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | Y |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo de señal/categoría | Ethernet híbrida CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión nominal UN | 48 V AC (Potencia y datos) |
50 V DC (Potencia y datos) | |
Corriente nominal IN | 6 A (Power) |
0,5 A (Datos) | |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Conexión 1 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos conector híbrido M12 de 8 polos, codificado Y, vista lado macho
|
Ejecución | M12 Conector, recta, 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: Y |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 3 |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Material Contacto | CuZn |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
Material Junta | FKM |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/especificaciones | IEC 61076-2-113 |
Conexión 2 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos conector híbrido M12 de 8 polos, codificado Y, vista lado macho
|
Ejecución | M12 Conector, acodado, 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: Y |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 3 |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Material Contacto | CuZn |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
Material Junta | FKM |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/especificaciones | IEC 61076-2-113 |
Longitud del cable | Libre introducción (0,2 ...40,0 m) |
Ethernet híbrido [94H] | |
Peso del cable | 110 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet híbrido [94H] |
Ethernet híbrido 94H | |
Diseño de conductores | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 19x 0,20 mm |
Alimentación de tensión AWG | 18 |
Sección de línea | 4x 0,15 mm² (Datos) |
4x 0,85 mm² (Power) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,05 mm (Datos) |
1,4 mm (Power) | |
Diámetro exterior del cable | 8,80 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP (Datos) |
PP (Power) | |
Conductor individual, color | blanco/naranja, naranja, blanco/verde, verde, blanco, azul, marrón, negro |
Cableado total | 1 cuadrete en estrella y 4 hilos conductores con 2 cargadores |
Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 280,00 Ω/km (Datos) |
≤ 45,00 Ω/km (Power) | |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
Capacidad de servicio | nom. 50 nF (por kilómetro) |
Impedancia diferencial | 100 Ω ±5 % (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 125 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 36 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 71 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 15 x D, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s², Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C |
Resistencia a la tracción | 85 N (según DIN EN 50565-1 con disposición móvil) |
295 N (según DIN EN 50565-1 con disposición fija) | |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 56,3 dB (a 4 MHz) |
50,3 dB (a 10 MHz) | |
47,2 dB (con 16 MHz) | |
45,8 dB (a 20 MHz) | |
42,9 dB (a 31,25 MHz) | |
38,4 dB (a 62,5 MHz) | |
35,3 dB (a 100 MHz) | |
Amortiguación por ola | 6,2 dB (a 4 MHz) |
9,8 dB (a 10 MHz) | |
12,4 dB (con 16 MHz) | |
13,9 dB (a 20 MHz) | |
17,6 dB (a 31,25 MHz) | |
25,4 dB (a 62,5 MHz) | |
32,8 dB (a 100 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
según DIN VDE 0472 parte 815 | |
Resistencia a las llamas | según UL 1581, sección 1060 |
según UL 1581, apartado 1061 | |
según UL 2556, sección 9.3 | |
Resistencia al aceite | según IEC 60811-404 |
según DIN EN 50363-10-2 | |
Otras resistencias | poco adherente |
Resistencia a la hidrólisis (DIN EN 50396) | |
Características especiales | sin sustancias que disturban la humectación de pinturas |
sin silicona | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-113 |
Código de artículo | 1327467 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF1CML |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago