NBC-M12MSY/.../...
-
Cable híbrido
1327461
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 Mbit/s), 8-polos, tipo de cable variable, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 8 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | Y |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet híbrida CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión nominal UN | 48 V AC (Potencia y datos) |
| 50 V DC (Potencia y datos) | |
| Corriente nominal IN | 6 A (Power) |
| 0,5 A (Datos) | |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Conexión 1 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos conector híbrido M12 de 8 polos, codificado Y, vista lado macho
|
| Ejecución | M12 Conector, recta, 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: Y, EtherCAT®, PROFINET |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 3 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Material Contacto | CuZn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/especificaciones | IEC 61076-2-113 |
| Conexión 2 | |
| Ejecución | extremo de cable libre |
| Longitud del cable | Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m) |
| Ethernet híbrido [94H] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 110 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet híbrido [94H] |
| Ethernet híbrido 94H | |
| Diseño de conductores | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
| Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Construcción del conductor alimentación de tensión | 19x 0,20 mm |
| Alimentación de tensión AWG | 18 |
| Sección de línea | 4x 0,15 mm² (Datos) |
| 4x 0,85 mm² (Power) | |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,05 mm (Datos) |
| 1,4 mm (Power) | |
| Diámetro exterior del cable | 8,80 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP (Datos) |
| PP (Power) | |
| Conductor individual, color | blanco/naranja, naranja, blanco/verde, verde, blanco, azul, marrón, negro |
| Cableado total | 1 cuadrete en estrella y 4 hilos conductores con 2 cargadores |
| Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 280,00 Ω/km (Datos) |
| ≤ 45,00 Ω/km (Power) | |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
| Capacidad de servicio | nom. 50 nF (por kilómetro) |
| Impedancia diferencial | 100 Ω ±5 % (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 125 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 36 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 71 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 15 x D, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s², Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C |
| Resistencia a la tracción | 85 N (según DIN EN 50565-1 con disposición móvil) |
| 295 N (según DIN EN 50565-1 con disposición fija) | |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 56,3 dB (a 4 MHz) |
| 50,3 dB (a 10 MHz) | |
| 47,2 dB (con 16 MHz) | |
| 45,8 dB (a 20 MHz) | |
| 42,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (a 100 MHz) | |
| Amortiguación por ola | 6,2 dB (a 4 MHz) |
| 9,8 dB (a 10 MHz) | |
| 12,4 dB (con 16 MHz) | |
| 13,9 dB (a 20 MHz) | |
| 17,6 dB (a 31,25 MHz) | |
| 25,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 32,8 dB (a 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| según DIN VDE 0472 parte 815 | |
| Resistencia a las llamas | según UL 1581, sección 1060 |
| según UL 1581, apartado 1061 | |
| según UL 2556, sección 9.3 | |
| Resistencia al aceite | según IEC 60811-404 |
| según DIN EN 50363-10-2 | |
| Otras resistencias | poco adherente |
| Resistencia a la hidrólisis (DIN EN 50396) | |
| Características especiales | sin sustancias que disturban la humectación de pinturas |
| sin silicona | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-113 |
| Código de artículo | 1327461 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1CML |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago