Ciclos de flexión máx.: 5000 (con radio ≥ 15x de diámetro exterior)
Ausencia de halógenos
no
Resistencia a las llamas
IEC 60332-1-2 (tubería)
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería)
IEC 60332-3-22 (tubería)
UL VW-1
CSA FT-1
Resistencia al aceite
contra salpicaduras ocasionales (tubería)
Observación referente al funcionamiento
Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
Código de artículo
2301956
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
20 Unidades
Clave de producto
DK2AZZ
GTIN
4017918960803
Peso por unidad (incluido el embalaje)
290,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
290,6 g
País de origen
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %