K-7E-M23 M9/5,0-D02/M23 F8
-
Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados
1620410
Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, serie: KSF, M23-Hembra, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 4+3+PE, tipo de bloqueo: Bloqueo por tornillo, a M23-Macho, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 4+3+PE, longitud de cable: 5 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente