NBC-M12MSD/15,0-93E/M12MSD
-
Cable de red
1404301
Cable de red, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: D / IP67, a Conector recta M12, codificación: D / IP67, longitud de cable: 15 m
Detalles de producto
| Generalidades | Encontrará otros productos con tipo de cable variable y longitud de cable variable en el apartado Accesorios |
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Conexión 1 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de machos
|
| Ejecución | M12 Conector, recta, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: D, Ethernet |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Material Contacto | CuSn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/especificaciones | IEC 61076-2-101 |
| Conexión 2 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de machos
|
| Ejecución | M12 Conector, recta, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: D, Ethernet |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Material Contacto | CuSn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/especificaciones | IEC 61076-2-101 |
| Longitud del cable | 15 m |
| Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E] |
| Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 2 pares con 2 rellenos como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 70 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 280,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 51 mm |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| según UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistencia al aceite | según IEC 60811-404 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Código de artículo | 1404301 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1CJI |
| GTIN | 4046356690089 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 721,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 650 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 22,703 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Cable de red 1408700
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Cable de red 1408692
-
NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - Cable de red 1408684
-
NBC-M12MRD-M12MRD/.../... - Cable de red 1408699
-
NBC-M12MRD-M12FSD/.../... - Cable de red 1408691
-
NBC-M12MRD-M12FRD/.../... - Cable de red 1408683
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchón roscado 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de seguridad 1558988
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago