Patch cable M12 Single Pair Ethernet
SPE-T1- 2,0-99B/M12FS
-
Cable de red
1478369
Cable de red, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polos, PUR sin halógenos, verde, apantallado (Advanced Shielding Technology), extremo de cable libre, a Hembra recta M12-SPE / IP67, longitud de cable: 2 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Estándar |
Tipo de sensor | Single Pair Ethernet |
Número de polos | 2 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo de señal/categoría | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión nominal UN | 72 V DC |
Medio de transmisión | Cobre |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Conexión 1 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos Single Pair Ethernet, 2 polos
|
Ejecución | Hembra, 2-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology) |
Número de polos | 2 |
Apantallado | sí |
Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
Tipo de señal/categoría | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 3 |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Material Contacto | Cu |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PP |
Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
Material Junta | FKM |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/especificaciones | IEC 63171-5 |
Conexión 2 | |
Ejecución | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 2 m |
Single Pair Ethernet PUR flexible verde [99B] | |
Esquema de dimensiones |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 2 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Single Pair Ethernet PUR flexible verde [99B] |
Diseño de conductores | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 2x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,6 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,50 mm ±0,1 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | verde |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Conductor individual, color | blanco, azul |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 1 par con rellenos trenzados longitudinalmente |
Cubierta visual de pantalla | 90 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 22 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 44 mm |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
según CSA FT1 | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
-25 °C ... 80 °C (En la instalación) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 63171-5 |
Observación | T1-SPE |
Código de artículo | 1478369 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF1BJI |
GTIN | 4063151893262 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 107 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 9,126 kg CO2e |
Sus ventajas
Seguridad para el futuro: conectores normalizados según IEC 631715 (IP67)
Fácil integración: variantes de conectores macho y hembra para sensores inductivos establecidos y conexiones aéreas
Realización sencilla de trabajos de mantenimiento: los conectores M12 son compatibles con los conectores IP20 para SPE
Apantallamiento seguro: patch cables con Advanced Shielding Technology
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago