SAC-M12MS/ 8,0-94B/M12MS
-
Cable de red
1404871
Cable Ethernet confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho M12 a conector macho M12, Line, longitud 8 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Número de polos | 8 |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 3 |
Tensión nominal UN | 30 V AC |
30 V DC |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] |
Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,96 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
Grosor de pared Envoltura exterior | 1,05 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 4 pares como alma |
Cubierta visual de pantalla | 70 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Capacidad de la línea | 48 nF/km (a 1 kHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 71,3 dB (con 1 MHz) |
62,3 dB (a 4 MHz) | |
56,3 dB (a 10 MHz) | |
53,2 dB (con 16 MHz) | |
51,8 dB (a 20 MHz) | |
48,9 dB (a 31,25 MHz) | |
44,4 dB (a 62,5 MHz) | |
41,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (a 4 MHz) | |
47,3 dB (a 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (a 20 MHz) | |
39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
32,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de retorno (RL) | 23 dB (a 4 MHz) |
24,1 dB (a 8 MHz) | |
25 dB (a 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (a 20 MHz) | |
23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
20,1 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de pantalla | 3,2 dB (con 1 MHz) |
6 dB (a 4 MHz) | |
9,5 dB (a 10 MHz) | |
12,1 dB (con 16 MHz) | |
13,6 dB (a 20 MHz) | |
17,1 dB (a 31,25 MHz) | |
24,8 dB (a 62,5 MHz) | |
32 dB (a 100 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 80 °C |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Código de artículo | 1404871 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF1CMI |
GTIN | 4046356726795 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 424,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 349,1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago