NBC-M12MSD/45,0-93B/M12MSD
-
Cable de red
1047647
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: D / IP67, a Conector recta M12, codificación: D / IP67, longitud de cable: 45 m
Detalles de producto
| Generalidades | Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capítulo 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Generalidades | Encontrará otros productos con tipo de cable variable y longitud de cable variable en el apartado Accesorios |
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | D |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Sistema bus | PROFINET |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 / IP67 |
| Número de polos | 4 |
| Tipo de codificación | D (Datos) |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| FKM (Junta) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta M12 / IP67 |
| Número de polos | 4 |
| Tipo de codificación | D (Datos) |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| FKM (Junta) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
| Longitud del cable | 45 m |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,66 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,55 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | 600 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 3 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 20 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 46 mm |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
| 76 dB (a 4 MHz) | |
| 70 dB (a 10 MHz) | |
| 65 dB (con 16 MHz) | |
| 63 dB (a 20 MHz) | |
| 60 dB (a 31,25 MHz) | |
| 55 dB (a 62,5 MHz) | |
| 50 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 2,1 dB (con 1 MHz) |
| 4 dB (a 4 MHz) | |
| 6,3 dB (a 10 MHz) | |
| 8 dB (con 16 MHz) | |
| 9 dB (a 20 MHz) | |
| 11,4 dB (a 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (a 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (a 100 MHz) | |
| Resistencia a las llamas | según UL 1685 (CSA FT 4) |
| Resistencia al aceite | Resistente al aceite con restricciones |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 60 °C |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1047647 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 15 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1CJN |
| GTIN | 4055626649009 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.888,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.888,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
Productos compatibles
-
-
NBC-M12MSD-M12MRD-PN/.../... - Cable de red 1408625
-
NBC-M12MRD-M12MRD-PN/.../... - Cable de red 1408624
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Cable de red 1408617
-
NBC-M12MSD-M12FRD-PN/.../... - Cable de red 1408608
-
NBC-M12MRD-M12FSD-PN/.../... - Cable de red 1408616
-
NBC-M12MRD-M12FRD-PN/.../... - Cable de red 1408607
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchón roscado 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de seguridad 1558988
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago