NBC-M12MSD/15,0-93B/M12MSD
-
Cable de red
1047642
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: D / IP67, a Conector recta M12, codificación: D / IP67, longitud de cable: 15 m
Detalles de producto
| Generalidades | Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capítulo 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Conexión 1 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de machos
|
| Ejecución | M12 Conector, recta, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: D, EtherCAT®, PROFINET |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Material Contacto | CuSn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/especificaciones | IEC 61076-2-101 |
| Conexión 2 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de machos
|
| Ejecución | M12 Conector, recta, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: D, EtherCAT®, PROFINET |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Material Contacto | CuSn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/especificaciones | IEC 61076-2-101 |
| Longitud del cable | 15 m |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 600 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistencia al aceite | OIL RES I según UL 2256 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -10 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Código de artículo | 1047642 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1CJN |
| GTIN | 4055626648682 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.000 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.000 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 10,133 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
NBC-M12MSD-M12MRD-PN/.../... - Cable de red 1408625
-
NBC-M12MRD-M12MRD-PN/.../... - Cable de red 1408624
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Cable de red 1408617
-
NBC-M12MSD-M12FRD-PN/.../... - Cable de red 1408608
-
NBC-M12MRD-M12FSD-PN/.../... - Cable de red 1408616
-
NBC-M12MRD-M12FRD-PN/.../... - Cable de red 1408607
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchón roscado 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de seguridad 1558988
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago