NBC-M8 MS/100,0-93C/R4AC
-
Cable de red
1504875
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado, Conector recta M8, codificación: A, longitud de cable: 100 m, Variante del cliente
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Estándar |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de polos | 4 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 1 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M8 |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 100 m |
Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] | |
Esquema de dimensiones |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 3000000, Radio de flexión: 200 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 4 m/s, Aceleración: 4 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±30 °/m |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
según UN ECE-R 118.03 | |
según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 (Conector M12) |
IP67 (Conector M12) | |
IP20 (Conector enchufable RJ45) | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (Conector M12) |
-25 °C ... 80 °C (Conector enchufable RJ45) | |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
M8 | |
Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-114 |
Código de artículo | 1504875 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 20 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF1CJN |
GTIN | 4063151966409 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6.190 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6.345 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago