NBC-M12MSX/ 1,0-94U/M12FSX
-
Cable de red
1828718
Cable de red, 8-polos, PUR sin halógenos, verde RAL 6026, Conector recta M12, codificación: X / IP67, a Hembra recta M12, codificación: X / IP67, longitud de cable: 1 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 8 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | X |
Sistema bus | Ethernet |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 0,5 A |
Conexión 1 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho M12, 8 polos, codificado X, vista cara de machos
|
Ejecución | M12 Conector, recta, 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: X |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 Ω |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 3 |
Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
Material Contacto | CuZn |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
Material Junta | FKM |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/especificaciones | IEC 61076-2-109 |
Conexión 2 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector hembra M12, 8 polos, con codificación X, vista del lado de conectores hembra
|
Ejecución | M12 Hembra, recta, 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: X |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 Ω |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 3 |
Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
Material Contacto | CuZn |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
Material Junta | FKM |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/especificaciones | IEC 61076-2-109 |
Longitud del cable | 1 m |
Ethernet CAT 7 PUR [94U] | |
UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet CAT 7 PUR [94U] |
Diseño de conductores | 4x2xAWG24/7; S/FTP |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,20 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 4x 2x 0,22 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,4 mm |
Diámetro exterior del cable | 9,40 mm ±0,25 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | verde RAL 6026 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Tipo de apantallamiento de pares | Hoja revestida con aluminio |
Cableado total | 4 pares como alma |
Cubierta visual de pantalla | 80 % |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
Capacidad de la línea | aprox. 47 nF/km (a 1 kHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 125 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 7,5 x D |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 20000000, Radio de flexión: 12 x D, Velocidad de avance: 5 m/s, Aceleración: 50 m/s² |
Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±270 °/m, Ciclos de torsión: 2000000 |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
CSA FT-1 | |
Resistencia al aceite | según UL 758 |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-109 |
Código de artículo | 1828718 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF1CMJ |
GTIN | 4067923465336 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 143,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago