NBC-M12MSD/2,0-93C/M 8MS 3X4
-
Cable de red
1484390
Cable de red (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: D / IP67, a Conector recta M8, codificación: A / IP67, longitud de cable: 2 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 3 |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo de señal/categoría | PROFINET, 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión nominal UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 / IP67 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | D (Datos) |
Color cuerpo de agarre | negro |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PA (Soporte de contactos) | |
TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
FKM (Junta) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta M8 / IP67 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | A (Estándar) |
Color cuerpo de agarre | negro |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
TPU GF (Soporte de contactos) | |
TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Par de apriete | 0,2 Nm |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
Longitud del cable | 2 m |
Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] | |
Esquema de dimensiones |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 3000000, Radio de flexión: 200 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 4 m/s, Aceleración: 4 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±30 °/m |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
según UN ECE-R 118.03 | |
según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
M8 | |
Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-104 |
Código de artículo | 1484390 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF1CJN |
GTIN | 4063151968670 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 156,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago