PRC 5-CA-F-H07-4-2,5 - Cable de conexión
1150675

Cable de conexión, Familia de artículos: PRC 35, color: negro, número de polos: 5, sección máx. de conductor: 2,5 mm2, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 32 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Este artículo también está disponible con otras longitudes de cable. Para sus necesidades, póngase en contacto con su filial de PHOENIX CONTACT local.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

80 % de ahorro de tiempo durante la puesta en servicio gracias a Plug and Play
Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
Aptos para aplicaciones en entornos salinos y con radiación solar directa
Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie