VS-M12FSEC-OE-93E-LI/0,5
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1136432
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, D-codificación, a extremo de cable libre, Línea de bus, longitud de cable: 0,5 m, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
| Indicación de pedido: | La contratuerca está incluida en el volumen de suministro |
| Generalidades | Tipo de conexión de contacto Conexión crimpada |
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Datos |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Codificación | D |
| Tipo de rosca | M12 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A (Macho/hembra según IEC 61076-2-101; se deben tener en cuenta los datos técnicos del cable) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | NBR |
| Material contacto | CuZn |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Color del soporte de contactos | turquesa |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Línea de bus |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión del contacto | Hembra |
| Tipo de conexión | Línea de bus |
| Par de apriete | 2 Nm ... 3 Nm (por el lado de montaje) |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Hembra de conexión |
| Salida de cables cabecera | recto |
| Tipo de rosca cabecera | M12 |
| Tipo de bloqueo cabecera | SPEEDCON |
| Codificación | D |
| Conexión 2 | |
| Construcción cabecera | extremo de cable libre |
| Longitud del cable | 0,5 m |
| Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 2 pares [93E] |
| Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 2 pares con 2 rellenos como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 70 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 280,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 51 mm |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| según UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistencia al aceite | según IEC 60811-404 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
| -40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
| Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1136432 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABQDEI |
| GTIN | 4063151072421 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 43,72 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 43,703 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
| SCIP | 005a3522-c631-4bc4-b02d-4a543f387e6b |
Productos compatibles
Sus ventajas
Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago