SAC-5P-M12MS/3,5-923/M12FS CAN
-
Cable de sistema de bus
1073560
Cable de sistema de bus, CANopen®, 5-polos, PUR sin halógenos, gris plata RAL 7001, apantallado, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 3,5 m, Conector enchufable sin apantallar
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Sistema de bus |
Tipo de sensor | CANopen® |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Sistema bus | CANopen® |
Tipo de señal/categoría | CANopen® |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | A (Estándar) |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | A (Estándar) |
Longitud del cable | 3,5 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, gris [923] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | CANopen®/DeviceNet™, PUR, gris [923] |
Diseño de conductores | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,13 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 19x 0,15 mm |
Alimentación de tensión AWG | 22 |
Sección de línea | 2x 0,25 mm² (Línea de datos) |
2x 0,34 mm² (Fuente de alimentación) | |
1x 0,34 mm² (Conductor de referencia) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,95 mm ±0,05 mm (Línea de datos) |
1,4 mm ±0,05 mm (Fuente de alimentación) | |
Diámetro exterior del cable | 6,70 mm ±0,3 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris plata RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado (Línea de datos) |
PE (Fuente de alimentación) | |
Conductor individual, color | rojo-negro, azul-blanco |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Tipo de apantallamiento de pares | Hoja de aluminio revestida de plástico, lado de aluminio exterior |
Cableado total | 2 pares alrededor de un conductor de referencia en el centro como alma |
Cubierta visual de pantalla | 80 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km (Línea de datos) |
≥ 5 GΩ*km (Fuente de alimentación) | |
Resistencia al pulido | ≤ 181,80 Ω/km (Línea de datos) |
≤ 114,80 Ω/km (Fuente de alimentación) | |
Impedancia característica | 120 Ω ±10 % (con 1 MHz) |
Capacidad de la línea | nom. 40 nF/km (Línea de datos) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 34 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 67 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 70 mm, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s², Temperatura ambiente: ≤ 70 °C |
Atenuación de pantalla | ≤ 22,9 dB/km (con 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (a 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (A 125 kHz) | |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según IEC 60754-1 | |
Resistencia a las llamas | UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) |
IEC 60332-1 | |
Otras resistencias | poco adherente |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
≤ 70 °C (Cable, uso de cadenas de arrastre) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 75 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
-25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Código de artículo | 1073560 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF1CDD |
GTIN | 4055626771304 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 228,77 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 228,77 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago