Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Familia de productos | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Código de artículo | 1468188 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABNABM |
GTIN | 4046356979191 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,22 g |
País de origen | CN |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |