NBC-MSX/ 0,35-94S/MSX SCO RAIL - Cable de red
1544991

Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: X, a Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: X, longitud de cable: 0,35 m

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Se bloquea de forma segura gracias al freno especial de vibración
Resistente a las influencias de la temperatura – probado para un rango de temperatura ampliado y contra choques térmicos
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética