FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/0.5
-
Cable Patch para fibra óptica
1115545
Cable de conexión dúplex OS2, monomodo, SC-SC, tipo APC, longitud 0,5 m
Detalles de producto
Sus ventajas
Puente insertable para cable de fibra óptica en forma de 8
Fabricado en material sin halógenos retardador de llama, conforme a la directiva RoHS
Propiedades mecánicas y ópticas excelentes
Uso en interiores, apto para la distribución de cable de fibra óptica y dispositivos terminales
Todos los componentes cumplen UL 94, V0
Patch cable monomodo para tendido fijo en interiores
Las propiedades cumplen estándares industriales ópticos y mecánicos
Conectores con lijado UPC para valores de amortiguación óptimos
Pérdida por inserción ≤0,5 dB (varía en función del estado)