CABLE-FLK10/OE/0,14/10,0M
-
Cable
2904082
Cable redondo confeccionado; conexión 1: Conductores individuales (10-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 10-polos); longitud de cable: 10 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de sistema |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
Aislamiento | Aislamiento funcional |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP00 |
Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -40 °C ... 70 °C (Disposición fija) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil) | -10 °C ... 70 °C (Disposición móvil) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Tensión de servicio (AC) | ≤ 25 V AC |
Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Corriente (por circuito, 50 °C) | ≤ 1 A |
Corriente (por circuito) | ≤ 0,6 A |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV |
Longitud del cable | 10 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Número de polos | 10 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | 10X0.14 [PVC] |
Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 10x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,03 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,10 mm ±0,4 mm |
Envoltura exterior, material | PVC semirrígido |
Envoltura exterior, color | gris |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Resistencia de la línea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 52 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 98 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000 |
Ausencia de halógenos | no |
Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
IEC 60332-3-22 (tubería) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
Ejecución del cable | Cable para un módulo |
Código de colores: Conductor individual | |
negro | IDC/FLK10 (1) = () |
marrón | IDC/FLK10 (2) = () |
rojo | IDC/FLK10 (3) = () |
naranja | IDC/FLK10 (4) = () |
amarillo | IDC/FLK10 (5) = () |
verde | IDC/FLK10 (6) = () |
azul | IDC/FLK10 (7) = () |
violeta | IDC/FLK10 (8) = () |
gris | IDC/FLK10 (9) = () |
blanco | IDC/FLK10 (10) = () |
Nivel de campo | |
Conexión según norma | IEC 60603-13 |
Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 10 |
Ciclos de enchufe | > 50 |
Paso | 2,54 mm |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Conductores individuales |
Número de polos | 10 |
Observación | Los conductores están rotulados y equipados con punteras |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2904082 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK2213 |
GTIN | 4046356773256 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 520,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 520,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago