CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/...
-
Cable
1530079
Cable redondo confeccionado; control: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); longitud de cable: variable
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de sistema |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Disposición fija) |
| -10 °C ... 70 °C (Disposición móvil) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Tensión de servicio (AC) | ≤ 25 V AC |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Corriente (por circuito, 50 °C) | ≤ 1 A |
| Corriente (por circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV |
| Sistema de control compatible: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Bloque de terminales adecuado | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Módulo periférico adecuado | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Longitud del cable | variable |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Número de polos | 50 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | 50X0.14 [PVC] |
| Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 50x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,03 mm |
| Diámetro exterior del cable | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC semirrígido |
| Envoltura exterior, color | gris |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Resistencia de la línea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 86 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 161 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000 (con radio ≥ 15x de diámetro exterior) |
| Ausencia de halógenos | no |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
| IEC 60332-3-22 (tubería) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
| Ejecución del cable | Cable para un módulo |
| Código de colores: Conductor individual | |
| negro | IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17) |
| marrón | IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17) |
| rojo | IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1) |
| naranja | IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2) |
| amarillo | IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3) |
| verde | IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4) |
| azul | IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5) |
| violeta | IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6) |
| gris | IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7) |
| blanco | IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8) |
| blanco-negro | IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36) |
| blanco-marrón | IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36) |
| blanco-rojo | IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17) |
| blanco-naranja | IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17) |
| blanco-amarillo | IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9) |
| blanco-verde | IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10) |
| blanco-azul | IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11) |
| blanco-violeta | IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12) |
| blanco-gris | IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13) |
| marrón-negro | IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14) |
| marrón-rojo | IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15) |
| marrón-naranja | IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16) |
| marrón-amarillo | IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36) |
| marrón-verde | IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36) |
| marrón-azul | IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18) |
| marrón-violeta | IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18) |
| marrón-gris | IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20) |
| marrón-blanco | IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21) |
| verde-negro | IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22) |
| verde-marrón | IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23) |
| verde-rojo | IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24) |
| verde-naranja | IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25) |
| verde-azul | IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26) |
| verde-violeta | IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27) |
| verde-gris | IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37) |
| verde-blanco | IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37) |
| amarillo-negro | IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18) |
| amarillo-marrón | IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18) |
| amarillo-rojo | IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28) |
| amarillo-naranja | IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29) |
| amarillo-azul | IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30) |
| amarillo-violeta | IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31) |
| amarillo-gris | IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32) |
| amarillo-blanco | IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33) |
| gris-negro | IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34) |
| gris-marrón | IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35) |
| gris-rojo | IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37) |
| gris-naranja | IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37) |
| Nivel de campo | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 |
| Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
| Rosca de tornillo | UNC 4-40 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 50 |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Nivel de control | |
| Conexión según norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tipo de conexión | Hembra de conexión D-SUB |
| Rosca de tornillo | UNC4-40 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 37 |
| Par de apriete | 0,2 Nm |
| Ciclos de enchufe | > 200 |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 1530079 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK225S |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
Productos compatibles
-
FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptador frontal 1076338
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Módulo pasivo 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Módulo pasivo 2315227
-
FLKM 50/32P/PLC - Módulo pasivo 2291121
-
FLKM 50/32M/PLC - Módulo pasivo 2289719
-
FLKMS 50/32IM/PLC - Módulo pasivo 2284523
-
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Módulo activo 2979472
-
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - Módulo activo 2968373
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC - Módulo pasivo 2290614
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago