FLKM-PA-D37/ETHA
-
Adaptador frontal
1076338
Adaptador frontal VARIOFACE para Siemens SIMATIC® ET 200SP HA con un espadín D-SUB de 37 polos para módulos periféricos digitales de 24 V DC y analógicos, conexión de máx. 32 canales
Detalles de producto
| Tipo de producto | Adapt. front. |
| Familia de productos | VARIOFACE |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Corriente (por ramal) | ≤ 1 A |
| Corriente (Alimentación de tensión mediante D-SUB) | ≤ 2 A |
| Corriente (Alimentación de tensión mediante conexión por tornillo) | ≤ 10 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Bloque de terminales adecuado | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Módulo periférico adecuado | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable |
| Número de polos | 36 |
| Conexión 2 (nivel de campo) | |
| Conexión según norma | IEC 60807-2 |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
| Rosca de tornillo | UNC 4-40 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 37 |
| Ciclos de enchufe | > 500 |
| Paso | 2,77 mm |
| Conexión 3 (alimentación) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 3 |
| Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Paso | 5,08 mm |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 88,56 mm |
| Altura | 22 mm |
| Profundidad | 55,94 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Recognized |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Indicaciónes de montaje | Una vez conectados, el adaptador frontal y el bloque de terminales forman una unidad y ya no pueden separarse. |
| Código de artículo | 1076338 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK231S |
| GTIN | 4055626783543 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 77,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 80 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Cable 2302421
-
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - Módulo de transferencia de señales 1100967
-
VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - Módulo de transferencia de señales 1100964
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Cable 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Cable 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Cable 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Cable 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Cable 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Cable 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Cable 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Cable 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Cable 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Cable 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Cable 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Cable 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Cable 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Cable 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Cable 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Cable 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Cable 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Cable 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Cable 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Cable 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Cable 1075563
-
CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Cable 1210707
-
CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - Cable 1210706
-
CABLE-D37F/FLK50/3,0M/ETHA - Cable 1210708
-
CABLE-D37F/FLK50/4,0M/ETHA - Cable 1222442
-
CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Cable 1222438
-
CABLE-D37F/FLK50/8,0M/ETHA - Cable 1222447
-
CABLE-D37F/FLK50/10,0M/ETHA - Cable 1222255
-
CABLE-D37F-FLK50-ETHA/... - Cable 1530080
-
CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/... - Cable 1530079
-
CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Cable 1119200
-
CABLE-D37F/4XD15F/3,0M/ETHA - Cable 1119201
-
CABLE-D37F/4XD15F/4,0M/ETHA - Cable 1119202
-
CABLE-D37F/4XD15F/6,0M/ETHA - Cable 1119204
-
CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA - Cable 1119210
-
CABLE-D37F/4XD15F/15,0M/ETHA - Cable 1119212
-
CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA - Cable 1119215
-
CABLE-D37F/4XD15F/25,0M/ETHA - Cable 1119218
-
CABLE-D37F/4XD15F/30,0M/ETHA - Cable 1119220
-
CABLE-D37F/4XD15F/35,0M/ETHA - Cable 1119191
-
CABLE-D37F/4XD15F/40,0M/ETHA - Cable 1119223
-
CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/... - Cable 1134506
-
CABLE-D37F-4XD15F-HF-ETHA/... - Cable 1530083
-
CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Cable 1258787
-
CABLE-D37F/2XD15F/2M/ETHA - Cable 1258793
-
CABLE-D37F/2XD15F/3M/ETHA - Cable 1258817
-
CABLE-D37F/2XD15F/4M/ETHA - Cable 1258819
-
CABLE-D37F/2XD15F/6M/ETHA - Cable 1258820
-
CABLE-D37F/2XD15F/8M/ETHA - Cable 1258827
-
CABLE-D37F/2XD15F/10M/ETHA - Cable 1258833
-
CABLE-D37F-2XD15F-ETHA/... - Cable 1530082
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/2M/ETHA - Cable 1276385
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/4M/ETHA - Cable 1276387
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/6M/ETHA - Cable 1276388
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/8M/ETHA - Cable 1276390
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA - Cable 1276391
-
CABLE-D37F-2XD15F-HF-ETHA/... - Cable 1530081
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago