Box PC - EPC 1522
1185423

Ordenador PLCnext Industrial Edge con procesador N3350 Intel® Celeron®. Este dispositivo Edge programable con factor de forma reducido es compatible con IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ y está perfectamente adaptado a la conversión de protocolos, captación de datos y Cloud Computing.

Downloads

Detalles de producto




Construcción Independiente
Tipo de producto Mando
Datos del ordenador
Procesador Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz
Refrigeración pasivo
Memoria principal 4 GB LPDDR4
Memoria de datos eMMC interno de 32 GB
SSD M.2 de 128 GB
Pantalla
Tipo de pantalla sin

Alimentación
Tensión de alimentación 24 V DC

Interfaces 1x DP++
2x USB 3.0
2 puertos COM
Circuito integrado auxiliar LAN Intel® I210-AT
Sistema bus PROFINET

PROFINET
Función del módulo Controlador PROFINET, equipo PROFINET

Funcionalidad
Lenguajes de programación soportados Lista de instrucciones (AWL/IL)
Gráfico secuencial de funciones (AS/SFC)
Esquema de contactos (KOP/LD)
Diagrama de bloques de función (FBS/FBD)
Texto estructurado (ST)
C++
C#
Java
Python
Simulink
Requisitos del sistema
Herramienta de ingeniería PLCnext Engineer
Eclipse
Visual Studio
MATLAB® Simulink®

Dimensiones exteriores
Anchura / Altura / Profundidad 99 mm / 92 mm / 63 mm

Condiciones ambientales
Índice de protección IP30
Índice de protección IP30
Temperatura ambiente (servicio) -20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio) 5 % ... 85 % (sin condensación)
Choque 15g, 11 ms, según IEC 60068-2-27
Vibración (servicio) 1g, según EN 60068-2-6

Conformidad/Homologaciones
Conformidad Conformidad CE
FCC Título 47 parte 15 subparte B:2018 clase A

Tipo de montaje Montaje sobre carril
Montaje en pared

Código de artículo 1185423
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto DRBABE
GTIN 4063151225568
Peso por unidad (incluido el embalaje) 924 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 730 g
Número de tarifa arancelaria 84715000
País de origen TW


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27242207
ECLASS-9.0 27242207
ECLASS-11.0 19200102

ETIM

ETIM 8.0 EC001413

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211500

EAC

Approval ID: RU C-DE.A*08.B01708

EAC

Approval ID: RU*-DE*HB.B.00386/20

IECEE CB Scheme

Approval ID: US-39601-UL

UL Listed

Approval ID: FILE E 238705

cUL Listed

Approval ID: FILE E 238705

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4

Sus ventajas

Software de código abierto preinstalado como Node-RED e InfluxDB para un desarrollo rápido de la Internet de las cosas
Controlador PROFINET y dispositivo PROFINET
Conexión a PROFICLOUD
Conexión a la PLCnext Store, p. ej. para la instalación de Docker/Portainer
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc.
2 interfaces Ethernet independientes
Lenguajes de programación superiores: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink
Interfaces de programación gráficas homogéneas