EPC 1502 - Edge Device
1185416

Ordenador PLCnext Industrial Edge con procesador N3350 Intel® Celeron®. Este dispositivo Edge programable con factor de forma reducido es compatible con IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ y está perfectamente adaptado a la conversión de protocolos, captación de datos y Cloud Computing.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Emisión local de visualizaciones a través de DisplayPort
Asistencia perfecta en PLCnext Engineer para la programación de OT
Conexión a PROFICLOUD
Conexión con PLCnext Store, por ejemplo para la instalación de Node-RED, InfluxDB o Docker-Portainer
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc.
Dos interfaces Ethernet independientes
Lenguajes de programación superiores: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink
Interfaces de programación gráficas homogéneas