BL2 BPC 1501E-W-128
-
Box PC
1305860
Box PC (BPC) industrial sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel® Celeron® N3350 de bajo consumo y almacenamiento masivo eMMC de 32 GB, 128 GB M.2-SSD, 2x puertos COM y WLAN
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Box PC |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Memoria principal | 4 GB LPDDR4 |
| Memoria de datos | eMMC interno, 32 GB |
| 128 GB M.2 SSD | |
| Refrigeración | pasivo |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | sin |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC ±20 % (Evaluación CE) |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC (La tensión de servicio según la rotulación es 12 ... 30 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | 0,7 A (24 V DC) |
| Absorción de corriente típica | 0,53 A (24 V DC) |
| Alimentación de potencia | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Interfaces | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2 puertos COM | |
| 1x Wireless LAN | |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I210-AT |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP30 |
| IP30 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C (con un caudal de aire de 0,5 m/s) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 85 % (sin condensación) |
| Choque | 15g, 11 ms, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1305860 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRBABA |
| GTIN | 4063151552572 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 935,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 935,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cable de conexión 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Kit de montaje 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batería/acumulador 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Kit de montaje 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Memoria 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Memoria 1147737
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Conector para placa de circuito impreso 1847055
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago