VDFK 6 GNYE - Borna pasamuros
0711030

sección 6 mm2
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
tipo de embalaje empaquetado en caja

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por soldadura, número de polos: 1, corriente de carga: 41 A, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 10 mm, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Fijación sencilla mediante tuercas moleteadas de plástico o una cuña de montaje rápido
Aislamiento con protección contra el contacto accidental
Los bornes se pueden bloquear.
Los tabiques distanciadores aumentan las líneas de fuga y la distancia de aislamiento en aire
Compensador de tracción encajable opcionalmente
Conexión por tornillo universal con bloqueo por tornillo