TW 50/ 3-CL 2BD:L1,L2,L3
-
Borna pasamuros
1048129
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por palanca articulada T-LOX, Conexión por terminal, número de polos: 3, corriente de carga: 150 A, sección: 10 mm2 - 50 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 78 mm, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de paso |
Familia de productos | TW 50/..-CL |
Número de polos | 3 |
Paso | 20 mm |
Número de conexiones | 6 |
Número de potenciales | 3 |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 150 A |
Tensión nominal UN | 1000 V |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 1000 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 8 kV |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 1000 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 8 kV |
Tensión nominal (II/2) | 1000 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 6 kV |
Tecnología de conexión | |
Sistema de conectores | TW 50 |
Sección nominal | 50 mm² |
Conexión de conductores exterior | |
Tipo de conexión | Conexión por palanca articulada T-LOX |
Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe | 0 ° |
Sección de conductor rígido | 10 mm² ... 50 mm² |
Sección de conductor flexible | 16 mm² ... 50 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 10 mm² ... 50 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 10 mm² ... 50 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 6 mm² ... 16 mm² |
Longitud de pelado | 20 mm (10 mm² ... 25 mm² = 18 mm, 35 mm² ... 50 mm² = 20 mm) |
Conexión de conductores interior | |
Tipo de conexión | Conexión por terminal |
Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe | 0 ° |
Grosor de pared | 1 mm...5 mm |
Datos del material - contacto | |
Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Características de la superficie | estañado |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | gris (7042) |
Material aislante | PA |
Grupo material aislante | I |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | • La instalación y la utilización del producto solo están permitidas a personal cualificado especializado en tareas eléctricas. Para detectar peligros y evitarlos, el personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. |
• Tenga en cuenta los datos técnicos aquí indicados y los documentos en "Descargas". En el área de descargas encontrará información importante, p. ej. instrucciones de montaje, esquemas técnicos y datos en 3D. | |
• El embudo de guiado de cables no es seguro al contacto con los dedos. Nunca conecte o desconecte las bornas estando bajo tensión. Se deben tomar las medidas oportunas para garantizar la protección contra contactos accidentales. |
Esquema de dimensiones |
|
Paso | 20 mm |
Anchura [w] | 78 mm |
Dimensiones exteriores | |
Altura [h1] | 73,5 mm |
Longitud [l1] | 46 mm |
Dimensión interior | |
Altura [h2] | 58,16 mm |
Longitud [l2] | 56,1 mm |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de tracción | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 10 mm² / rígido / > 90 N |
10 mm² / flexible / > 90 N | |
50 mm² / rígido / > 236 N | |
50 mm² / flexible / > 236 N | |
6 mm² / flexible con puntera / > 80 N | |
16 mm² / flexible con puntera / > 100 N |
Verificación de calentamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 (de conformidad) |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Corriente admisible de corta duración | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 1. Coordinación de aislamientos | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
Grupo material aislante | I |
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 1000 V |
Tensión transitoria nominal (III/3) | 8 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 8 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 12,5 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 1000 V |
Tensión transitoria nominal (III/2) | 8 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 8 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 8 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 1000 V |
Tensión transitoria nominal (II/2) | 6 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 5,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 5,5 mm |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2001-11 |
Temperatura | 960 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Código de artículo | 1048129 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AA1FFA |
GTIN | 4055626651118 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 421,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 388,8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141134 |
ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001283 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
CRIMPFOX 25R - Tenaza de crimpado 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Tenaza de crimpado 1212041
-
ZBF 15:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0811202
-
ZBF 15 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825019
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0811972
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0811998
-
ZB 15 CUS - Tira de cinta Zack 0824945
Sus ventajas
El accionamiento por palanca permite una conexión con ahorro de tiempo y marcha suave de conductores grandes
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El receptáculo de bornes abierto 90° permite inclinar el conductor cómodamente
Montaje rápido y sin herramientas en la pared de la carcasa con ayuda de una cuña de fijación
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago