PW 4-POT-SCM - Borna pasamuros
3056938

sección 4 mm2
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
tipo de embalaje empaquetado en caja

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Conexión de enchufe plano, número de polos: 1, corriente de carga: 18 A, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 45 °, anchura: 8,1 mm, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal
Estanqueidad fiable incluso con masas de relleno de poca viscosidad