G 5/12 - Terminal de aparato
2716127

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Terminal de aparato, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 24, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris

Sección de conexión

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Protección contra contacto de dedos