DFK/DP-2,8 - Borna pasamuros
0708014

sección 4 mm2
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
tipo de embalaje empaquetado en caja

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión de soldadura/enchufe plano, número de polos: 1, corriente de carga: 18 A, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 90 °, anchura: 6 mm, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo