cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19900730Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
250 V | 15 A | 30 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
150 V | 15 A | 30 - 10 |
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión de soldadura/enchufe plano, número de polos: 1, corriente de carga: 18 A, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 90 °, anchura: 6,15 mm, color: gris
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
250 V | 15 A | 30 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
150 V | 15 A | 30 - 10 |