PTFIX 6X4-G BU - Bloque para distribución
3273924

Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: pegar, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles