PTFIX 4/18X1,5-G PK
-
Bloque para distribución
1047440
Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 19, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: pegar, color: rosa
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | No debe excederse la corriente de carga máxima de los distintos puntos de embornaje. |
Para aplicaciones para la distribución de energía debe observarse la norma IEC 60364-4-43:2008, modificada + corrección oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) apartado 433.2 y sig. |
Tipo de producto | Borne de distribución |
Número de conexiones | 19 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,56 W |
Alimentación | sí |
Número de conexiones por piso | 19 |
Sección nominal | 1,5 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 14 |
Derivación | |
Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
Conexión según norma | IEC 60998-2-2 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Corriente nominal | 17,5 A |
Corriente de carga máxima | 22 A (con una sección del conductor de 2,5 mm²) |
Corriente suma máxima | 32 A |
Tensión nominal | 450 V |
Conexión colectiva | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm ... 12 mm |
Conexión según norma | IEC 60998-2-2 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Corriente nominal | 41 A |
Corriente de carga máxima | 41 A (para conexión de conductores de 6 mm²) |
Corriente suma máxima | 41 A |
Sección nominal | 4 mm² |
Derivación Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Conexión colectiva Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable rígido [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Anchura | 43,9 mm |
Altura | 21,6 mm |
Profundidad | 18,7 mm |
Color | rojo viejo (RAL 3014) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 3,12g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -35 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60998-2-2 |
IEC 60998-2-2 |
Tipo de montaje | pegar |
Código de artículo | 1047440 |
Unidad de embalaje | 20 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 20 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BEA124 |
GTIN | 4055626665450 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 2-4 GY - Puente enchufable 3030118
-
FBS 2-4 BU - Puente enchufable 3030117
-
PTFIX 1,5-RZ - Adaptador de montaje 1632415
-
ISH 1,5/0,2 - Casquillo aislante 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Casquillo aislante 3031034
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Tarjeta de tiras 0825990
-
TML (EX3,8)R - Tira de rotulación 0801837
-
TML (104X3,8)R - Tira de rotulación 0801833
-
TML (104X2,8)R - Tira de rotulación 0801832
-
TML (EX2,8)R - Tira de rotulación 0801836
-
SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - Tarjeta de tiras 8199987
-
US-TML (104X3,8) - Marcador para bornes 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Marcador para bornes 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1092026
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accesorios 1982800
Sus ventajas
Posibilidades de prueba ideales mediante orificios de prueba en cada punto de embornaje
Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos
Uso flexible mediante montaje sobre carril y directo
Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago