PTFIX 2X4 WH - Monobloque
1028366

Monobloque, Borna de base, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, Conexión push-in, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: blanco

Detalles de producto









Productos compatibles