Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, Derivación, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: negro/amarillo
Para aplicaciones para la distribución de energía debe observarse la norma IEC 60364-4-43:2008, modificada + corrección oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) apartado 433.2 y sig.
Tipo de producto
Borne de distribución
Número de conexiones
13
Número de filas
1
Potenciales
1
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Tensión transitoria de dimensionamiento
6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal
1,02 W
Alimentación
sí
Número de conexiones por piso
13
Sección nominal
4 mm²
Sección de dimensionamiento AWG
12
Derivación
Tipo de conexión
Conexión push-in
Longitud de pelado
10 mm ... 12 mm
Calibre macho
A4
Conexión según norma
IEC 60998-2-2
Sección de conductor rígido
0,2 mm² ... 6 mm²
Sección de conductor AWG
24 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible
0,2 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible [AWG]
24 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)
0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)
0,2 mm² ... 4 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico
0,5 mm² ... 1 mm²
Sección nominal
4 mm²
Corriente nominal
32 A
Corriente de carga máxima
41 A (para conexión de conductores de 6 mm²)
Corriente suma máxima
63 A (La corriente de carga máxima de los puntos de embornaje individuales no se debe superar.)
Tensión nominal
450 V
Conexión colectiva
Tipo de conexión
Conexión push-in
Longitud de pelado
12 mm ... 14 mm
Conexión según norma
IEC 60998-2-2
Sección de conductor rígido
0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de conductor AWG
24 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible
0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible [AWG]
24 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)
0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)
0,5 mm² ... 10 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico
0,75 mm² ... 2,5 mm²
Sección nominal
10 mm²
Corriente nominal
57 A
Corriente de carga máxima
57 A (con una sección de conductor de 10 mm²)
Corriente suma máxima
63 A (La corriente de carga máxima de los puntos de embornaje individuales no se debe superar.)
Tensión nominal
450 V
Derivación Sección de conexión directamente enchufable
Sección de conductor rígido
0,5 mm² ... 6 mm²
Sección de cable rígido [AWG]
20 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)
0,75 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)
0,5 mm² ... 4 mm²
Conexión colectiva Sección de conexión directamente enchufable
Sección de conductor rígido
1,5 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)
2,5 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)
1,5 mm² ... 10 mm²
Anchura
46,3 mm
Altura
28,6 mm
Profundidad
21,7 mm
Color
multicolor (RAL -)
negro (RAL 9005)
amarillo (RAL 1018)
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Grupo material aislante
I
Material aislante
PA
Utilización estática de material aislante en frío
-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)
130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)
aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)
aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)
aprobado
Datos mecánicos
Pared lateral abierta
No
Fijación en el soporte
Resultado
Prueba aprobada
Observación
Si se disponen varios bloques en fila, se recomienda colocar un adaptador de carril DIN debajo el punto de conexión o un elemento de brida entre los bloques.
En variantes con 6 o 7 conexiones basta con colocar un adaptador para carril en el centro por cada bloque y un elemento de brida por cada dos bloques.
En caso de uso del adaptador para carril PTFIX-NS35, puede sobresalir como máximo la mitad de un bloque en una fila.
Ensayo de la llama de aguja
Tiempo de actuación
30 s
Resultado
Prueba aprobada
Oscilación/ruido de banda ancha
Especificación del ensayo
DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Espectro
Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie
Frecuencia
f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz
Nivel ASD
6,12 (m/s²)²/Hz
Aceleración
3,12g
Duración de ensayo por eje
5 h
Direcciones de ensayo
Ejes X, Y y Z
Resultado
Prueba aprobada
Choque
Especificación del ensayo
DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Tipo de choque
Semisinusoide
Aceleración
30g
Duración del choque
18 ms
Número de choques por dirección
3
Direcciones de ensayo
Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Resultado
Prueba aprobada
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)
20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Conexión según norma
IEC 60998-2-2
IEC 60998-2-2
Tipo de montaje
enclavar en adaptador para carril
Montaje directo con una brida
Aéreo
Código de artículo
3273898
Unidad de embalaje
8 Unidades
Cantidad mínima de pedido
8 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
BEA123
GTIN
4055626668215
Peso por unidad (incluido el embalaje)
37,18 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
36,5 g
Número de tarifa arancelaria
85369010
País de origen
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250118
ECLASS-15.0
27250118
ETIM
ETIM 10.0
EC000897
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
CSA
ID de homologación: 13631
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644
cULus Recognized
ID de homologación: E60425
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40047798
Approval Specification Data
Tensión nominal UN
Corriente nominal IN
Sección AWG
Sección mm2
keine
450 V
32 A
0,2 - 6
EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %