USLKG 3-1 - Borna de tierra
0441106

Borna de tierra, En una alineación conjunta con bornes de paso de igual contorno, hay que insertar una tapa para tensiones de aislamiento > 690 V., número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de sujeción: Pie PE con tornillo de fijación, M2,5, clase de montaje: NS 35/15-2,3, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles